Колесо 300 mm
Elastech
Номер заказа:
199837669
EAN:
4031582366303
Номер продукта:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Elastech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой высокотехнологичное решение для м...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Elastech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой высокотехнологичное решение для мобильного оборудования. Диаметр колеса составляет 300 мм, ширина беговой дорожки 55 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, вулканизированных по специальной технологии, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из алюминия, что снижает общий вес конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг. Динамическая грузоподъемность достигает 480 кг при скорости 6 км/ч и 600 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами