Колесо 300 mm
Novatech
Номер заказа:
199838840
EAN:
4031582377125
Номер продукта:
FTP 300x80-Ø35 HL90
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие диаметром 300 мм с ширино...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие диаметром 300 мм с шириной беговой дорожки 80 мм. Корпус колеса изготовлен из чугуна, а беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, что обеспечивает надежность и долговечность при эксплуатации. Ступица колеса имеет длину 90 мм с отверстием под ось диаметром 35 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление. Статическая грузоподъемность составляет 4000 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 2000 кг при скорости 6 км/ч и 2400 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в промышленных кастерах, требующих высокой надежности и точности в работе.
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
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя