Колесо 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582419337
Номер продукта:
UAD200x50-Ø20 HL58 red
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор каталок и тележек и характеризуется надежной конструкци...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор каталок и тележек и характеризуется надежной конструкцией, обеспечивающей высокую производительность в различных промышленных приложениях. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено корпусом из полиамида, обеспечивающим легкость и долговечность. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана инъекционного типа, что гарантирует отличное сцепление и износостойкость. Ступица колеса имеет длину 58 мм, а отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим плавное вращение и долгий срок службы. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения 4 км/ч. Колесо применяется в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции