Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Elastech предназначено для использования в поворотных опорах и представляет собой изделие с диаметром 200 мм и шириной беговой дорожки 50 мм. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения долговечности и надежности. Корпус выполнен из листовой стали тяжелого типа, обеспечивающей прочность конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 500 кг при скорости 6 км/ч и 600 кг при скорости 4 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322217
S4 Materialnummer
199830559
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,48 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 Береговая А
Material des Radkörpers
Листовая сталь, тяжелая
Material der Lauffläche
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Серый / без маркировки
special-features-image
Особые функции