Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие диаметром 200 мм с шириной беговой дорожки 30 мм. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, а беговая дорожка выполнена из вспененного полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и плавность хода. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим долговечность и минимальное сопротивление вращению. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и бытовых приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
PNP 200x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320633
Номер материала S4
199005569
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,4 kg
Название продукта
Maxtech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
70 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Полиуретан, вспененный
Диаметр отверстия Ось
8 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
30 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
черный
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами