Колесо 200 mm
Duratech
Номер заказа:
199830849
EAN:
4031582320060
Номер продукта:
MOP 200x80-Ø40 HL90
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастеров, предназначенное для использования в промышленных ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастеров, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 80 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 90 мм, а диаметр отверстия оси составляет 40 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастеру. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обладающего высокой прочностью и износостойкостью, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу, обеспечивая долговечность конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное и надежное вращение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 9000 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 4500 кг при скорости 6 км/ч и 5400 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом