Колесо 200 mm
Novatech
Номер заказа:
199828098
EAN:
4031582319927
Номер продукта:
ITP 200x50-Ø25
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных кастах и характеризуется диаметром 200 мм с шириной беговой дорожки...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных кастах и характеризуется диаметром 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Ступица имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации.