Колесо 200 mm
Novatech
Номер заказа:
199861402
EAN:
4031582397949
Номер продукта:
ITB 200x50-Ø20 HL54
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из по...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из полиуретана литого. Диаметр колеса составляет 200 мм, ширина беговой дорожки 50 мм. Ступица имеет длину 54 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено подшипником с шпонкой для надежной фиксации. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости движения 6 км/ч и 960 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.