Колесо 200 mm
Elastech
Номер заказа:
199805063
EAN:
4031582319835
Номер продукта:
IFP 200x50-Ø20
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Elastech предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из эл...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Elastech предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения надежности и долговечности. Диаметр колеса составляет 200 мм, ширина беговой дорожки 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление. Статическая грузоподъемность колеса достигает 900 кг, динамическая грузоподъемность составляет 360 кг при скорости 6 км/ч и 450 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами