Колесо 200 mm
Novatech
Номер заказа:
199828810
EAN:
4031582319347
Номер продукта:
FTP 200x80-Ø30 HL90
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм и ширину протектора 80 мм, с длиной ступицы 90 мм и диаметром отверстия...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм и ширину протектора 80 мм, с длиной ступицы 90 мм и диаметром отверстия оси 30 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч и 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2800 кг.