Колесо 160 mm
Novatech
Номер заказа:
199839136
EAN:
4031582332179
Номер продукта:
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диамет...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 160 мм с отверстием под ось 25 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1100 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя