Колесо 140 mm
Novatech
Номер заказа:
199833009
EAN:
4031582346619
Номер продукта:
FTP 140x54-Ø20 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие с корпусом из чугуна и бе...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие с корпусом из чугуна и беговой поверхностью из полиуретана литого. Диаметр колеса составляет 140 мм, ширина беговой дорожки 54 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу и плавное вращение. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1400 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 6 км/ч и 840 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо Novatech оптимальным решением для применения в кастерах с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.