Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Basetech представляет собой полипропиленовое колесо диаметром 125 мм, предназначенное для использования в роликовых клетках и торговой мебели с витринами. Колесо имеет ширину беговой дорожки 40 мм и оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Материал беговой дорожки идентичен материалу корпуса колеса. Грузоподъемность колеса составляет 400 кг в статическом режиме и 200 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
EAN
4031582411034
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
400 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,2 kg
Название продукта
Basetech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
44,4 mm
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом