Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из полиуретана литого. Диаметр колеса составляет 125 мм при ширине беговой дорожки 50 мм. Ступица имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1000 кг. При динамической нагрузке колесо выдерживает 400 кг на скорости 6 км/ч или 500 кг на скорости 4 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ITP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319880
Номер материала S4
199830809
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,78 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)