Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech представляет собой промышленное колесо для роликов с диаметром 100 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, тяжелый, материал протектора идентичен корпусу колеса, используется подшипник скольжения. Статическая грузоподъемность достигает 1200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 720 кг при скорости 4 км/ч и 600 кг при скорости 6 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
TOO 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322491
Номер материала S4
199804809
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
720 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
600 kg
Грузоподъемность статическая
1200 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,38 kg
Название продукта
Duratech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, тяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции