Колесо 100 mm
Novatech
Номер заказа:
199830808
EAN:
4031582319866
Номер продукта:
ITP 100x50-Ø25
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диамет...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 100 мм с отверстием под ось 25 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 540 кг при скорости 4 км/ч или 430 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1080 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя