Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech для роликовых опор изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм. Диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 60 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность достигает 900 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 450 кг при скорости движения 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
EAN
4031582377132
Номер материала S4
199838828
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
450 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
360 kg
Грузоподъемность статическая
900 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,62 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя