Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильной мебели и оборудования. Крепление выполнено в виде квадратной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию к основанию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, и оборудовано подшипником скольжения с трубчатой проставкой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 84 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, медиа-мебели, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5925UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385694
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
54 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
84 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,18 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Квадратная пластина
Диаметр отверстия пластины
4,4 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
28 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
28 mm
Длина пластины
38 mm
Ширина пластины
38 mm
Housing
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Поворотное соединение
174 mm
Радиус поворота
87 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
11 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Stylea
5920UOI075P41-38x38 TFR

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное мебельное колесо с квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, а также оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 84 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Stylea
5920UOI075P41-38x38 TFR

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное мебельное колесо с квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, а также оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 84 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg