Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в различных приложениях, включая прикровательные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель. Крепление изделия осуществляется посредством квадратной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на поверхности. Корпус опоры изготовлен из полиамида, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям, и оснащен поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины, обеспечивающей надежное сцепление и плавное движение по различным поверхностям, при этом корпус колеса выполнен из полиамида для повышения долговечности. Подшипник скольжения с простой трубой обеспечивает низкое сопротивление вращению и длительный срок службы колеса. Общая высота конструкции составляет 87 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать опору в мебельные конструкции различных типов. Данная колесная опора сочетает в себе функциональность, надежность и универсальность применения, делая её идеальным решением для мебельной промышленности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5925UJI075P41-38X38 TFR
EAN
4031582385748
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Gesamtbreite
53 mm
Bauhöhe
87 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Квадратная пластина
Plattenloch Durchmesser
4,4 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
28 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
28 mm
Plattenlänge
38 mm
Plattenbreite
38 mm
Housing
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Стержень, поворотный
Dom Durchmesser
20 mm
Störkreis
124 mm
Schwenkradius
62 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Заклепки
Lager
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Stylea
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в мебельных конструкциях и офисном оборудовании. Крепление осуществляется посредством квадратной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию к поверхности. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим воздействиям, и оснащен поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оборудовано подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное движение. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, которая обеспечивает хорошее сцепление с полом и защиту поверхностей от повреждений. Общая высота конструкции составляет 87 миллиметров, что позволяет легко интегрировать опору в различные мебельные системы. Stylea идеально подходит для прикроватных тумбочек, универсальной мебели, медиа-мебели и офисной мебели, обеспечивая удобство перемещения и маневрирования предметов интерьера.

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm