Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Stylea
EAN:
4031582404067
Номер продукта:
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и управления движением. Крепление изделия осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежное и простое присоединение к различным конструкциям. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем, позволяющим свободное вращение в горизонтальной плоскости для обеспечения маневренности и удобства управления. Колесо диаметром 65 миллиметров имеет беговую поверхность, идентичную материалу корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и надежность работы. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное вращение колеса и долговечность узла. Общая высота изделия составляет 68 миллиметров, что позволяет интегрировать опору в компактные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 100 килограммов и динамическую нагрузку до 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Изделие предназначено для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, где требуется надежная и управляемая система мобильности.
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются