Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Mono представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 30 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 60 кг. Изделие идеально подходит для прикроватные тумбочки, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, обеспечивая бесшумное и плавное перемещение в медицинских и бытовых условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
A025PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359886
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Грузоподъемность при 3 км/ч
30 kg
Грузоподъемность статическая
60 kg
Общая высота
72 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,78 kg
Название продукта
Mono
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Цвет
Светло-серый (RAL7035)
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Поворотное соединение
143,6 mm
Офсет (Смещение)
25 mm
Радиус поворота
71,8 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
85 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
18 mm
Диаметр
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
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
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное Колесная опора 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 RAL7035

Поворотное колесная опора Mono оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полипропилена и оборудован стержневым поворотным механизмом для обеспечения маневренности. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 72 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 30 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 60 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, а также тележках для ухода за пациентами.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg