Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea представляет собой компактное мобильное решение с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипниковым узлом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 35 мм выполнено из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 33 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель, обеспечивая легкое перемещение при сохранении устойчивости.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
EAN
4031582356779
Номер материала S4
990770069
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
52 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
33 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,06 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
15,2 mm
Поворотное соединение
90 mm
Офсет (Смещение)
12 mm
Радиус поворота
45 mm
Wheel
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
12 mm
Диаметр
35 mm
Ширина тела
12 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 35 mm
Stylea
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой компактное мебельное колесо с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 35 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 33 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Колесная опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность легких конструкций.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 35 mm
Stylea
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой компактное мебельное колесо с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 35 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 33 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Колесная опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность легких конструкций.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg