Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5075PJH100P30-12
EAN
4031582379204
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,46 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
12 mm
Housing
Gabelform
Закрыто
Material
Полиамид
Schwenklager
Две гонки с мячом
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
256 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
128 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

Поворотная колесная опора Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо имеет диаметр 100 миллиметров и состоит из полипропиленового основания с термопластичной резиновой беговой дорожкой, обеспечивающей хорошее сцепление и долговечность. Колесо оснащено подшипником скольжения, который гарантирует легкое движение и минимальное трение при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 139 миллиметров, что позволяет интегрировать ее в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Поворотная колесная опора с общий тормоз Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульях. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на опорной конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к коррозии, и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, позволяющим плавное и управляемое вращение колеса. Колесо имеет диаметр 100 миллиметров и оборудовано подшипником скольжения для обеспечения долговечности и минимизации трения. Беговая дорожка колеса выполнена из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и защиту полов от повреждений. Общая высота опоры составляет 139 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует надежную работу в условиях интенсивного использования в медицинских и коммерческих учреждениях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg