Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 300 мм. Общая высота конструкции равна 355 мм. Статическая грузоподъемность достигает 4000 кг, динамическая грузоподъемность составляет 2400 кг при скорости 4 км/ч и 2000 кг при скорости 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
Номер материала S4
990827724
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры
Общая ширина
140 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
2400 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
2000 kg
Грузоподъемность статическая
4000 kg
Общая высота
355 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
22,33 kg
Название продукта
Kappa load
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
15 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
140 mm
Длина пластины
175 mm
Ширина пластины
140 mm
Кронштейн
Цвет
Цинковое железо (прозрачное)
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Диаметр купола
140 mm
Поворотное соединение
460 mm
Офсет (Смещение)
76 mm
Радиус поворота
230 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
300 mm
Ширина тела
80 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 300 mm
Поворотное Колесная опора 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в промышленных приложениях высокой сложности. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции на несущих поверхностях. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен роликовым игольчатым подшипником с глубокими канавками, что гарантирует плавное вращение и высокую грузоподъемность при поворотных движениях. Колесо диаметром 300 миллиметров выполнено из литого полиуретана с чугунным ободом и оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим минимальное трение и долговечность при интенсивной эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 355 миллиметров. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 4000 килограммов, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 2000 килограммов при скорости 6 километров в час и 2400 килограммов при скорости 4 километра в час. Данное изделие предназначено для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 300 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, предназначенную для высоконагруженных приложений в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, а также в производственных и платформенных тележках и тяжелых AGV-системах. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен роликовым игольчатым подшипником с глубокими канавками, обеспечивающим плавное поворотное движение и высокую грузоподъемность. Колесо диаметром 300 мм имеет литой полиуретановый протектор, обеспечивающий отличное сцепление и износостойкость, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике для минимизации трения и обеспечения долговечности. Общая высота опоры составляет 355 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции мобильного оборудования. Статическая грузоподъемность достигает 4000 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 2000 кг при скорости 6 км/ч или 2400 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает универсальность применения в условиях как интенсивного, так и умеренного использования.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg