Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 250 мм. Общая высота конструкции достигает 305 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 2160 кг при скорости 4 км/ч и 1800 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 3600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
Номер материала S4
990830398
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры
Общая ширина
140 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
2160 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
1800 kg
Грузоподъемность статическая
3600 kg
Общая высота
305 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
16,55 kg
Название продукта
Kappa load
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
15 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
140 mm
Длина пластины
175 mm
Ширина пластины
140 mm
Кронштейн
Цвет
Цинковое железо (прозрачное)
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Диаметр купола
140 mm
Поворотное соединение
390 mm
Офсет (Смещение)
65 mm
Радиус поворота
195 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
80 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
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
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное Колесная опора 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 250 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 2160 кг при скорости 4 км/ч или 1800 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 3600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, аэропортового оборудования, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных и платформенных тележек, а также тяжелых AGV-систем.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa load оснащена прямоугольная пластина для крепления и изготовлена из чугун или кованый чугун, тяжелый корпуса с роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 250 мм имеет чугун корпус с полиуретан, литой протектором и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 2160 кг при скорости 4 км/ч и 1800 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 3600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg