Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 150 mm
Kappa load
Номер заказа:
990827704
EAN:
4031582314847
Номер продукта:
9652ITP150P63 CL67
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Kappa load представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, относящуюся к типу концевика колесной опоры, предназна...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Kappa load представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, относящуюся к типу концевика колесной опоры, предназначенную для установки на перемещаемое оборудование и транспортные платформы. Крепление выполнено на базе прямоугольной пластины, которая обеспечивает жёсткое соединение опоры с несущей конструкцией изделия. Корпус узла поворота оснащён роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками, что позволяет воспринимать высокие радиальные нагрузки и обеспечивать плавное свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна повышенной массы, что обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к деформациям. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из алюминия, что снижает общую массу опоры, а протектор выполнен из полиуретана на литой основе, обеспечивающего хорошее сцепление с полом и низкий уровень шума. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, который гарантирует стабильность хода и долговечность. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъёмность изделия достигает 1300 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет от 520 до 650 кг при скорости движения от 4 до 6 км/ч. Опора применяется в авиакосмической промышленности, в системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, на производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах.
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя