Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 160 mm
Zeta reverse
Номер заказа:
990860879
EAN:
4031582396447
Номер продукта:
468BUAC160P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Закрепленная опора
Колесная опора Zeta reverse относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления»,...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесная опора Zeta reverse относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления», то есть к поворотным опорам с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления, и предназначена для применения в авиакосмической промышленности, в том числе в оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла выполнен из конструкции «Две гонки мяча» с усиленным или нержавеющим исполнением стали, что обеспечивает высокую жесткость и устойчивость к нагрузкам. Материал корпуса — стальной лист, очень тяжелый, а сам корпус изготовлен из полиамида. Колесо диаметром 160 мм оснащено протектором из полиуретана, литьевого типа, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали, что обеспечивает плавность хода и долговечность. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая нагрузка составляет 700 кг. Динамическая нагрузка находится в диапазоне от 280 до 350 кг при скорости от 4 до 6 км/ч.
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
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения