Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 125 mm
Zeta reverse
Номер заказа:
990860899
EAN:
4031582398403
Номер продукта:
468BITP125P63 soft cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Закрепленная опора
Поворотное колесная опора с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления Zeta reverse представляет собой высокопроизводитель...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления Zeta reverse представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оснащен поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминий обод с полиуретан, литой протектором и прецисионый шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
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
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения