Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Alpha
Номер заказа:
990032643
EAN:
4031582380620
Номер продукта:
3477ITP200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого с...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шарикоподшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости до 4 км/ч и 150 кг при скорости до 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя