Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим надежную работу. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5087PJM125P60-90x70
EAN
4031582367980
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,56 kg
Produktname
Galea stainless
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина
Plattenloch Durchmesser
8 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
70 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
60 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
55 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
50 mm
Plattenlänge
90 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Gabelform
Закрыто
Material
Полиамид
Schwenklager
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Подшипник скольжения Нержавеющая сталь
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P60-90x70

Поворотное Колесная опора Galea stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипник скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях, обеспечивая надежную мобильность в условиях повышенной влажности и требований к гигиене.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P60-90x70

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, что гарантирует плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg