Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea
EAN:
4031582368420
Номер продукта:
5077PJH125R05-22x40
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Galea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, теле...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Galea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено на цельном круглом стержне, который обеспечивает надежное соединение опоры с конструкцией изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом и изготовлен из полиамида, что обеспечивает стабильное вращение и устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 125 мм оснащено подшипником скольжения, протектор выполнен из термопластичной резины, а корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 162 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)