Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila
EAN:
4031582342505
Номер продукта:
2477DYK100R47-24-27
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Агила — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в конструкциях медицинских кроватей, теле...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Агила — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в конструкциях медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, а также торговой мебели и витрин. Крепление выполнено в виде синтетического расширителя квадратного типа, поэтому при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробки, в которую устанавливается опора. Корпус поворотного узла изготовлен из листовой стали средней толщины и образован двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из литой резины черного цвета с электропроводящими свойствами, который отводит статическое электричество и подходит для эксплуатации в помещениях с соответствующими требованиями. Колесо оснащено кronенным шариковым подшипником, обеспечивающим низкое трение и долговечность при регулярных нагрузках. Общая высота опоры составляет 138 мм, что необходимо учитывать при проектировании несущей конструкции и выборе посадочной высоты изделия. Статическая грузоподъемность опоры составляет 160 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч равна 80 кг.