Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Agila представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, а также торговой мебели и витрин. Крепление выполнено в виде синтетического расширителя круглого сечения, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробки. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом, изготовленными из листовой стали средней толщины, что обеспечивает жесткость конструкции и устойчивость к деформации при эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм оснащено кронусным шарикоподшипником, обеспечивающим низкое сопротивление вращению и плавный ход. Протектор выполнен из литой резины без следов, что исключает повреждение напольных покрытий и обеспечивает бесшумное перемещение. Корпус колеса изготовлен из листовой стали. Общая высота опоры составляет 138 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 160 кг. Динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 80 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2477DIK100R07-Ø27-30
EAN
4031582325980
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,15 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, круглый
Распорный фитинг (максимум)
30 mm
Распорный фитинг (минимум)
27 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
262 mm
Офсет (Смещение)
43,5 mm
Радиус поворота
131 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
Набор ручек
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
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
Колесо 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах и кастерах различного назначения. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки 32 мм, длина втулки 36 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо изготовлено из листовой стали с беговой дорожкой из литой резины без следов, что обеспечивает надежность и долговечность. Конструкция предусматривает установку конусного шарикоподшипника для плавного вращения. Статическая грузоподъемность колеса составляет 160 кг, динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение с диапазоном диаметров от 31 до 35 миллиметров, что обеспечивает совместимость с различными типами осей и креплений. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, имея массу 0,14 килограмма, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на конструкцию. Применение данной принадлежности рекомендуется при необходимости адаптации колеса к нестандартным размерам крепежных элементов.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемый диапазон установки с минимальным диаметром 24 мм и максимальным диаметром 27 мм, что позволяет адаптировать его к различным типам осей и креплений. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая прочное соединение между колесом и опорной конструкцией. Общий вес изделия составляет 0,13 кг, что делает его легким и удобным в установке. Данная принадлежность рекомендуется для использования в промышленных и коммерческих приложениях, где требуется точное позиционирование и стабильность крепления колеса.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемый диапазон установки с минимальным диаметром 27 мм и максимальным диаметром 30 мм, что позволяет адаптировать его к различным типам осей и креплений. Расширитель изготовлен с учетом требований надежного соединения и обеспечивает стабильное крепление колеса к опорной конструкции. Общий вес изделия составляет 0,14 кг, что делает его легким и удобным в монтаже. Принадлежность рекомендуется использовать при необходимости адаптации стандартных колес к нестандартным размерам осей.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение, которое обеспечивает надежную фиксацию на втулках с диаметром от 21,5 мм до 24 мм, что позволяет адаптировать расширитель к различным типам осей и конструкциям колес. Компактный вес изделия составляет 0,12 кг, что обеспечивает минимальное увеличение нагрузки на конструкцию при установке. Расширитель изготовлен с высокой точностью и предназначен для использования в промышленных и коммерческих приложениях, где требуется надежное соединение компонентов колесной системы.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
2470DIK100R07-Ø27-30

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо имеет корпус из листовой стали, протектор из литой резины без следов и оснащено кронусным шарикоподшипником, диаметр колеса составляет 100 мм. Общая высота конструкции 138 мм. Динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg