Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Agila
Номер заказа:
900000291
EAN:
4031582301465
Номер продукта:
2471PJP150R05-28
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Агила представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления типа «Поворотное колесо с тормозом направления», предн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Агила представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления типа «Поворотное колесо с тормозом направления», предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную установку в посадочное гнездо изделия. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен двумя гонками с шариком, что обеспечивает плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 150 мм имеет протектор из термопластичной резины, снижающий шум и повышающий сцепление с полом, а также обод из полипропилена. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивающем низкое сопротивление вращению и долговечность работы. Общая высота изделия составляет 188 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.