Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5071PJH125P30-12
EAN
4031582378900
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,54 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
12 mm
Housing
Gabelform
Закрыто
Material
Полиамид
Schwenklager
Две гонки с мячом
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

Поворотная колесная опора Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает высокую химическую стойкость и долговечность в условиях влажной среды. Поворотный механизм реализован на основе двух гонок с мячом, позволяющих плавное и свободное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 125 миллиметров оснащено подшипником скольжения и имеет беговую дорожку из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и низкий уровень шума при движении. Корпус колеса выполнен из полипропилена, что гарантирует легкость конструкции при сохранении необходимой прочности. Общая высота опоры составляет 162 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать её в различных приложениях с повышенными требованиями к надежности и безопасности.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

Поворотная колесная опора с общий тормоз Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает высокую химическую стойкость и долговечность при эксплуатации в различных условиях. Поворотный механизм корпуса реализован на основе двух гонок с мячом, позволяющих обеспечить плавное и точное управление направлением движения. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и оснащено подшипником скольжения для минимизации трения и обеспечения длительного срока службы. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление с полом и защиту напольных покрытий от повреждений. Тело колеса изготовлено из полипропилена, что гарантирует легкость конструкции при сохранении необходимой прочности. Общая высота опоры составляет 162 миллиметра. Статическая грузоподъемность достигает 200 килограммов, что позволяет использовать опору в приложениях с высокими нагрузками. Динамическая грузоподъемность составляет 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, обеспечивая безопасную эксплуатацию в условиях постоянного использования.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 125 mm
Galea
5075PJH125P30-12

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg