Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301601
Номер продукта:
2474PJO150R26-28S45 4xM8
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Стерильная очистка
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции равна 188 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах.
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
Стерильная очистка
Колеса для паровой стерилизации в автоклавах, используемых в стерильных зонах
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками