Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301564
Номер продукта:
2474PJO100R26-28S45
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Стерильная очистка
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и имеет поворотный механизм с двумя гонками с мячом. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из термопластичной резины диаметром 100 мм и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Данная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах.
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
Стерильная очистка
Колеса для паровой стерилизации в автоклавах, используемых в стерильных зонах
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками