Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, где требуется надежное и маневренное перемещение оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2476PJO150R36-32S30 4xM6
EAN
4031582301786
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
188 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,02 kg
Название продукта
Agila care
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
51 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
240 mm
Офсет (Смещение)
45 mm
Радиус поворота
120 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для обеспечения совместимости и правильного соединения различных компонентов системы. Данное изделие имеет компактную конструкцию с массой 0,1 кг, что обеспечивает минимальную дополнительную нагрузку на колесную опору при сохранении необходимой функциональности. Адаптер позволяет осуществлять надежное крепление и адаптацию элементов колесной опоры к различным типам оснований или монтажных поверхностей.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Переключающий рычаг представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для управления механизмом блокировки или поворота колеса. Данный компонент обеспечивает надежное переключение между различными режимами работы колесной опоры, позволяя оператору легко активировать или деактивировать функции фиксации. Вес изделия составляет 0,12 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и массы для эффективной эксплуатации в составе колесной опоры.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для управления механизмом блокировки или изменения функциональных режимов работы ролика. Данный компонент обеспечивает надежное переключение между различными положениями колесной опоры, позволяя оператору контролировать свободное вращение или фиксацию колеса. Вес изделия составляет 0,06 кг, что обеспечивает минимальную дополнительную нагрузку на общую конструкцию.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для управления механизмом блокировки или поворота колеса. Данный компонент обеспечивает надежное переключение между различными режимами работы колесной опоры, позволяя оператору легко активировать или деактивировать функции фиксации. Вес изделия составляет 0,09 кг, что обеспечивает минимальную дополнительную нагрузку на конструкцию при сохранении необходимой прочности и функциональности механизма управления.

Принадлежность
Втулка подшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка подшипника представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для обеспечения надежного функционирования подшипникового узла в конструкции ролика. Данный компонент изготавливается из высококачественных материалов и обеспечивает точную посадку подшипника, минимизируя люфты и вибрации при эксплуатации. Втулка имеет компактные размеры и небольшой вес 0,04 кг, что делает ее идеальным решением для различных типов колесных опор.

Принадлежность
Профильная штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профильная штанга представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для обеспечения надежного крепления и позиционирования колесных механизмов в различных промышленных применениях. Данный компонент изготавливается из высокопрочных материалов и обеспечивает стабильную работу колесной опоры при динамических нагрузках, гарантируя долговечность и надежность всей конструкции в эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Agila care
2474PJO150R36-32S30 4xM6

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины диаметром 150 мм и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, где требуется надежная и маневренная транспортировка оборудования.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Agila care
2474PJO150R36-32S30 4xM6

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины диаметром 150 мм и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, где требуется надежная и маневренная транспортировка оборудования.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg