Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм изготовлено из термореактивного термостойкого пластика, материал протектора идентичен корпусу колеса, подшипник выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
8470BOG080P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582347241
Номер материала S4
990035362
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
108 mm
Диапазон температур (максимальный)
250 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,72 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
85 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
169 mm
Офсет (Смещение)
44,5 mm
Радиус поворота
84,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
90 Береговая D
Материал корпуса
Пластик термореактивный, термостойкий
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
80 mm
Ширина тела
35 mm
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо
черный
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Постоянная термостойкость
Колеса из термостойкого материала для использования в экстремальных условиях
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Alpha stainless представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для надежной фиксации в различных промышленных приложениях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежное закрепление конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует высокую устойчивость к коррозии и механическим воздействиям в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Поворотный механизм корпуса оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное и свободное вращение опоры при необходимости переориентации. Колесо диаметром 80 миллиметров изготовлено из термореактивного и термостойкого пластика, материал беговой поверхности идентичен материалу корпуса колеса для обеспечения однородности и долговечности. Подшипник колеса представляет собой втулку сухого подшипника, обеспечивающую надежное и бесшумное вращение без необходимости смазки. Общая высота конструкции составляет 108 миллиметров, что позволяет легко интегрировать опору в различные системы и оборудование. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 200 килограммов и динамической нагрузкой 100 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях постоянных и переменных нагрузок.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg