Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения полной функциональности поворотного механизма. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оборудовано подшипником скольжения с простановкой трубой, что гарантирует плавное и долговечное вращение. Материал обода колеса идентичен материалу корпуса и изготовлен из полиамида, обеспечивая единообразие конструкции и оптимальные характеристики износостойкости. Общая высота изделия составляет 77 миллиметров, что позволяет интегрировать его в различные конструкции с ограниченным пространством. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 100 килограммов, обеспечивающей надежность при постоянных нагрузках, и динамической грузоподъемностью 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Stylea идеально подходит для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, медиамебели и офисной мебели, где требуется сочетание функциональности, надежности и эстетичного внешнего вида.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
Номер материала S4
990074332
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
54 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
77 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,12 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Цвет
Белый алюминий (аналог RAL9006)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
20 mm
Поворотное соединение
124 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
62 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Белый алюминий (аналог RAL9006)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Белый алюминий (аналог RAL9006)
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в различных приложениях, включая прикровательные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель. Изделие оснащено глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из полиамида и включает поворотный стержень, позволяющий колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 75 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, что обеспечивает плавное и долговечное движение. Беговая поверхность колеса изготовлена из материала, идентичного материалу корпуса, то есть из полиамида, что гарантирует однородность конструкции и оптимальное распределение нагрузок. Общая высота изделия составляет 77 миллиметров, что позволяет легко интегрировать его в различные конструкции мебели. Опора обладает статической грузоподъемностью 100 килограммов и динамической грузоподъемностью 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает её идеальным решением для мобильной мебели и оборудования, требующего надежной поддержки и маневренности.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg