Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в различных мебельных приложениях, включая прикровательные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель. Крепление изделия осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на поверхности. Корпус опоры изготовлен из полиамида, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу, и оснащен поворотным стержнем, также выполненным из полиамида, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку, идентичную материалу корпуса, и оборудовано подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное движение. Общая высота изделия составляет 77 миллиметров, что позволяет легко интегрировать его в различные конструкции мебели. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 100 килограммов и динамическую нагрузку до 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает её идеальным решением для мобильной мебели, требующей надежной поддержки и маневренности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
EAN
4031582310955
Номер материала S4
990075165
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
54 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
77 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,16 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Кронштейн
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
20 mm
Поворотное соединение
124 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
62 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 75 mm
Stylea
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Stylea — поворотная колесная опора с прерывистым тормозом предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем, позволяющим свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет полиамидный обод, материал беговой поверхности идентичен материалу корпуса колеса, что обеспечивает однородность конструкции и надежность в эксплуатации. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное вращение колеса и долговечность механизма. Общая высота опоры составляет 77 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в мебельные конструкции различных типов. Грузоподъёмность опоры характеризуется статической нагрузкой 100 килограммов и динамической нагрузкой 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования мебели.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg