Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность различного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
65 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
88 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,28 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Кронштейн
Цвет
Белый алюминий (RAL9006)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
45 mm
Поворотное соединение
146 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
73 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
10 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
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
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Lumina предназначена для мебельных конструкций. Фитинг представлен глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление. Корпус изготовлен из полиамида и включает поворотный стержень, позволяющий колесу свободно вращаться вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой, снижающим трение при качении. Материал протектора идентичен материалу корпуса колеса. Общая высота опоры составляет 88 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая равна 100 кг при скорости 3 км/ч. Область применения: прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисная мебель.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg