Поворотное Колесная опора 75 mm
Lumina
Номер заказа:
990074379
EAN:
4031582310634
Номер продукта:
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности и устойчивости к воздействию окружающей среды. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного, также выполненного из полиамида, что гарантирует плавное и надежное вращение опоры на требуемый угол. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей долговечность и минимальное техническое обслуживание. Беговая поверхность колеса изготовлена из инъекционного полиуретана, что обеспечивает оптимальное сцепление, износостойкость и защиту полов от повреждений. Общая высота опоры составляет 88 миллиметров, что позволяет интегрировать её в различные конструкции мебели. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina идеально подходит для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, медиа-мебели и офисной мебели, где требуется сочетание функциональности, надежности и эстетичности.
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
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
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются