Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленный на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 110 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2470DYK075P30-11
EAN
4031582334869
Номер материала S4
990004956
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
43 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
55 kg
Грузоподъемность статическая
110 kg
Общая высота
100 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,34 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
43 mm
Поворотное соединение
123 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
61,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
25 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо
Пассивированный голубым
Набор ручек
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
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
Колесо 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 75 мм с шириной беговой дорожки 25 мм и оснащено литой резиной без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус изготовлен из листовой стали, а ступица имеет длину 28 мм с отверстием оси диаметром 6 мм. Подшипник представляет собой кронштейный шарикоподшипник, обеспечивающий плавное вращение. Статическая грузоподъемность составляет 110 кг, динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает это колесо идеальным решением для различных промышленных и коммерческих приложений.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila
2477DYK075P30-11

Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление опоры выполнено в виде отверстия под болт, что позволяет устанавливать её с помощью стандартных винтов любой длины, подбираемой под конструкцию изделия. Корпус узла поворота изготовлен из листовой стали средней толщины и образован двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм оснащено кронусным шарикоподшипником, что снижает трение и повышает долговечность при движении. Протектор колеса выполнен из литой резины чёрного цвета с электропроводящими свойствами, которые отводят статическое электричество и обеспечивают безопасность в помещениях с чувствительным оборудованием. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 110 кг, а динамическая грузоподъёмность при скорости 3 км/ч составляет 55 кг.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg