Поворотное Колесная опора 65 mm
Stylea
EAN:
4031582310870
Номер продукта:
5920UOI065B10-11x20 DOM32
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенная стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм выполнено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и надежность эксплуатации. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой обеспечивает долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются