Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990079237
EAN:
4031582335798
Номер продукта:
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Окрашенная поверхность
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим наде...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм выполнено из электропроводного полипропилена, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Общая высота конструкции составляет 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются