Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оснащен стержнем поворотного типа для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полипропилена, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции. Подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает плавное вращение колеса. Общая высота конструкции составляет 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
Номер материала S4
990079239
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
56 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,09 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн
Материал
Цинковое литье под давлением / алюминий
Повортный узел
Стержень, поворотный
Поворотное соединение
102 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
51 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
7 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
7 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
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
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются