Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное мебельное колесо с стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми элементами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полипропилена, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции и долговечность. Система вращения основана на подшипнике скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 59 мм, что делает ее компактной и универсальной. Данная колесная опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, различной мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность и функциональность.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
6A20POI050B10-11x20
EAN
4031582311310
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
55 mm
Общая высота
59 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,13 kg
Название продукта
Lumina
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Корпус
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн
Материал
Цинковое литье под давлением / алюминий
Повортный узел
Стержень, поворотный
Поворотное соединение
102 mm
Радиус поворота
51 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Розетка
R40-18x18 / 11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Разъем оснащен болтом диаметром 18 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-14/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 14 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Компактная конструкция с нулевым весом обеспечивает простоту монтажа и эксплуатации в различных промышленных применениях.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-15/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 15 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может достигать 80 кг. Вес принадлежности составляет 0 кг, что обеспечивает минимальное воздействие на общую массу конструкции.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-16/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 16 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Вес принадлежности составляет 0 кг, что обеспечивает минимальное влияние на общую массу конструкции.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-17/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 17 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Компактная конструкция с нулевым весом обеспечивает простоту монтажа и эксплуатации в различных промышленных применениях.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-19/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Болтовое соединение выполнено с диаметром 19 мм для надежной фиксации. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-22/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и массу 0,01 кг, оснащено болтом диаметром 22 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг, что обеспечивает эффективную работу в различных условиях эксплуатации.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-23/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Диаметр болта составляет 23 мм, что гарантирует надежное крепление. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, а статическая нагрузка может составлять до 80 кг.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-16/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 16 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Компактная конструкция обеспечивает эффективное соединение элементов системы при минимальном весе.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-17/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Разъем оснащен болтом диаметром 17 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-21/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Разъем оснащен болтом диаметром 21 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-22/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Разъем оснащен болтом диаметром 22 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-23/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Болт крепления имеет диаметр 23 мм для надежной фиксации. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-26/11

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Болтовое соединение выполнено с диаметром 26 мм для надежной фиксации. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 18 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Вес принадлежности составляет 0 кг, что обеспечивает минимальное воздействие на общую массу конструкции.

Легкие условия
36 mm
Легкие условия
36 mm