Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2470PJO050P40
EAN
4031582415025
Номер материала S4
990032138
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
43 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
69 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,18 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Квадратная пластина
Диаметр отверстия пластины
6,3 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
38 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
38 mm
Длина пластины
60 mm
Ширина пластины
60 mm
Длина Стержень
15 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
41 mm
Поворотное соединение
98 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
49 mm
Диаметр резьбы
0 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
19 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
19 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции