Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в мебели, офисной мебели, мебели для медиа и прикровательных тумбочках. Крепление изделия осуществляется посредством квадратной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на поверхности. Корпус опоры изготовлен из полиамида, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Поворотный механизм реализован через стержень поворотный, также выполненный из полиамида, позволяющий свободное вращение конструкции вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 35 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубой, обеспечивающим плавное движение. Материал протектора колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает единообразие конструкции и надежность всей системы. Общая высота изделия составляет 41 миллиметр, что позволяет легко интегрировать опору в различные конструкции мебели. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой в 100 килограмм, обеспечивающей надежную поддержку при неподвижном состоянии, и динамической нагрузкой в 50 килограмм при скорости движения 3 километра в час, что определяет безопасные параметры эксплуатации при транспортировке мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5920UOI035P41 TFR
EAN
4031582399967
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
41 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,08 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Квадратная пластина
Plattenloch Durchmesser
4,4 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
28 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
28 mm
Plattenlänge
38 mm
Plattenbreite
38 mm
Housing
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Стержень, поворотный
Störkreis
74 mm
Schwenkradius
37 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Идентично корпусу Колесо
Breite der Lauffläche
11 mm
Durchmesser
35 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Заклепки
Lager
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции